Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

LFD20-30B
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. DEL, LEO Fresnel, 200W, 3200K. Entrée et sortie PowerCON. Fourni avec câble métallique dénudé et cadre en gel. Comprend un cadre en couleur, une protection de sécurité, un câble de sécurité et un cordon 36” avec fiche NEMA 5-15 (Edison/PBG). Couleur : noir.

Le système Fresnel à DEL LEO convient aux cinémas et aux studios de télé et réduit les coûts énergétiques par l'usage du plus récent module DEL hautement efficace et d'une source d'alimentation à gradation par régulateur de modulation de largeur. Le projecteur Fresnel de 200 watts, à gradation de la lumière blanche p...
Code UPC : 078477742129
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits