Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

LFD32-30B
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. DEL, LEO Fresnel, 320W, 3200K, entrée et sortie powerCON, fourni avec câble d’alimentation PBG et cadre en gel, comprend un cadre de couleur, une protection, un câble de sécurité et un cordon 36” avec fiche NEMA 5-15 (Edison/PBG), couleur : noir

L’appareil d’éclairage Fresnel à DEL LEO de Leviton est compact et léger, et convient aux petits studios de télé, scènes et lieux de réunion multifonctions avec espace d’entreplafond limité. Le projecteur Fresnel de 320 watts à sortie lumineuse blanche offre une luminosité élevée...
Code UPC : 078477742099
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Produits connexes