Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de distribution combiné de compteur tout-en-un extérieur 40 espaces avec disjoncteur principal de 200A, semi-affleurant

LG420-BED

Panneau de distribution tout-en-un extérieur combiné à un disjoncteur principal de 200A A installé en usine, 40 espaces, homologué NEMA 3R. Semi-encastré, sur/sous construction. Comprend un logement et une porte à anneau
  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
  • CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
  • RÉ SOLAIRE
Code UPC : 7847747284
Pays d’origine : Chine
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Disjoncteurs intelligents et panneau de distribution Leviton | Série de réponses Leviton
Pratique avec le panneau de distribution Leviton avec Cerrone Builders et Barlow Electric
Voici le panneau de distribution intelligent de Leviton avec consommation d’énergie, alertes et commande
Leviton présente : le panneau de distribution de Leviton