Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Trousse de barre de terre avec vis de montage, 14 - 4 AWG

LGBKT
Les barres de mise à la terre sont une caractéristique de sécurité importante et sont requises dans tous les centres de distribution résidentiels. La trousse de barre de mise à la terre de Leviton est compatible avec tous les panneaux de distribution de Leviton et présente 13 ouvertures de terminaison qui accueillent des fils de calibre 14-4 AWG Leviton est fière de faire entrer le panneau de distribution dans le 2 e siècle en mettant l’accent sur une sécurité et une facilité d’installation améliorées. Grâce à sa conception révolutionnaire, tous les fils chauds et neutres se terminent aux bornes personnalisées du panneau, plutôt que ...
Code UPC : 078477822470
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle