Cadre d’insertion de plaque murale de style britannique, 50mm x 25mm, incliné, 1-Port, blanc
LI150-AW1
Les cadres d’insertion de plaques murales de style britannique de Leviton sont conçus pour s’adapter aux ouvertures de style britannique de 50mm x 50mm . Les cadres d’insertion acceptent tous les connecteurs QUICKPORT et comprennent des trousses de fenêtre d’identification pour la désignation des ports. Les cadres d’insertion de la série LI150 sont disponibles en versions plate et inclinée, tous deux dotés d’obturateurs à ressort pour protéger les connecteurs de la poussière et des débris lorsqu’ils ne sont pas utilisés. On trouve également des obturateurs de calibre 12.5mm-wide , ce qui permet d'installer un seul cadre d'insertion au centre de la plaque murale. Les cadres d’insertion sont disponibles...