Disjoncteur principal magnéto-thermique bipolaire de 100 A
LM100-T
Disjoncteur principal bipolaire de 100A avec technologie de déclenchement thermomagnétique. Valeur nominale d'interruption de 120/240 V, 22kA
- SÉCURITÉ – Protection contre les surcharges et les courts-circuits pour votre système électrique résidentiel
- CONVERTIBLE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont livrés en standard avec des bus de 225A, ce qui facilite l’adaptation aux changements de portée du projet sans changer de panneau de distribution
- EXCLUSIF – Conçu pour être utilisé avec les panneaux de distribution de Leviton
- CONCEPTION MODERNE – S'harmonise avec la finition en poudre blanche de notre panneau de distribution intérieur pour une apparence élégante et moderne