Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Disjoncteur principal hydraulique magnétique225A 2-Pole

LM225
SUPPRIMÉ DE LA GAMME Modèles de remplacement suggérés :
Disjoncteur principal225A 2-Pole avec technologie de déclenchement magnétique hydraulique. 120/240V, 22kA Valeur nominale d’interruption MAGNÉTIQUE HYDRAULIQUE – La technologie de déclenchement de précision garantit que le disjoncteur principal fonctionne comme prévu de -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) sans reclassement *Pour les applications jusqu’à 60A avec fil de cuivre ou 50A avec fil d’aluminium *Conçu pour les panneaux de distribution Leviton uniquement
Code UPC : 078477816103
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits