Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Trousse de barre de neutre/terre avec vis de montage, 14 - 1/0 AWG

LNBKT
Trousse de barre de neutre/terre pour une meilleure gestion des fils pendant l’installation. Doté de 4 ouvertures de bornes pouvant accueillir des fils de calibre 14-4 AWG, Leviton est fière de faire entrer le panneau de distribution dans le 2 e siècle en mettant l’accent sur une sécurité améliorée et une installation facile. Grâce à sa conception révolutionnaire, tous les fils chauds et neutres se terminent aux bornes personnalisées du panneau, plutôt qu’au disjoncteur*, ce qui permet de raccorder l’ensemble du panneau à l’infrastructure. Circuit de dérivation...
Code UPC : 078477822142
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle