Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche à lame droite Rhino-Hide® de 15 A, qualité industrielle

LNR80-2Y

15 A, 250 V, NEMA 6-15P, 2P, 3W, fiche, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Rhino-Hide - JAUNE

Les dispositifs de câblage Rhino-Hide de Leviton rehaussent la barre lorsqu'il s'agit de dispositifs de câblage de qualité industrielle configurés aux normes NEMA! Bénéficiant des valeurs nominales d’étanchéité les plus élevées de leur catégorie, submersibles (IP68) et adaptés au lavage à haute pression/haute température (IP69K), aucun autre dispositif de ce type sur le marché ne s’approche de ce niveau de...

Code UPC : 078477692912
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 6-15P

Renseignements sur le produit