Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Fiche à lame droite Rhino-Hide® de20 A, qualité industrielle

LNR80-4E

20 A, 250 V, NEMA 6-20P, 2P, 3W, fiche, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Rhino-Hide - NOIR

Les dispositifs de câblage Rhino-Hide de Leviton rehaussent la barre lorsqu'il s'agit de dispositifs de câblage de qualité industrielle configurés aux normes NEMA! Bénéficiant des valeurs nominales d’étanchéité les plus élevées de leur catégorie, submersibles (IP68) et adaptés au lavage à haute pression/haute température (IP69K), aucun autre dispositif de ce type sur le marché ne s’approche même de ce niveau de performance...

Code UPC : 078477693049
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 6-20P

Renseignements sur les produits