Connecteur à lame droite Rhino-Hide® de 15 A, qualité industrielle
LNR86-2Y
15 A, 250 V, NEMA 6-15R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Rhino-Hide - JAUNE
Les dispositifs de câblage Rhino-Hide de Leviton rehaussent la barre lorsqu'il s'agit de dispositifs de câblage de qualité industrielle configurés aux normes NEMA! Bénéficiant des valeurs nominales d’étanchéité les plus élevées de leur catégorie – submersible (IP68) et adapté au lavage à haute pression/haute température (IP69K) – aucun autre dispositif de ce type sur le marché ne s’approche même de ce niveau de...