Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à lame droite Rhino-Hide® de 20 A, qualité industrielle

LNR86-3Y

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Rhino-Hide - JAUNE

Les dispositifs de câblage Rhino-Hide de Leviton rehaussent la barre lorsqu'il s'agit de dispositifs de câblage de qualité industrielle configurés aux normes NEMA! Bénéficiant des valeurs nominales d’étanchéité les plus élevées de leur catégorie – submersible (IP68) et adapté au lavage à haute pression/haute température (IP69K) – aucun autre dispositif de ce type sur le marché ne s’approche même de ce niveau de...

Code UPC : 078477693094
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit