Connecteur à lame droite Rhino-Hide® de20 A, qualité industrielle
LNR86-4Y
20 A, 250 V, NEMA 6-20R, 2P, 3W, connecteur, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Rhino-Hide - JAUNE
Les dispositifs de câblage Rhino-Hide de Leviton rehaussent la barre lorsqu'il s'agit de dispositifs de câblage de qualité industrielle configurés aux normes NEMA! Bénéficiant des valeurs nominales d’étanchéité les plus élevées de leur catégorie, submersibles (IP68) et adaptés au lavage à haute pression/haute température (IP69K), aucun autre dispositif de ce type sur le marché ne s’approche même de ce niveau de...