Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur verrouillable Rhino-Hide® de15 A, qualité industrielle

LNR86-5Y

15 A, 125 V, NEMA L5-15R, 2P, 3W, connecteur, verrouillable, qualité industrielle, MALT, Rhino-Hide - JAUNE

Les dispositifs de câblage Rhino-Hide de Leviton rehaussent la barre lorsqu'il s'agit de dispositifs de câblage de qualité industrielle configurés aux normes NEMA! Bénéficiant des valeurs nominales d’étanchéité les plus élevées de leur catégorie, submersibles (IP68) et adaptés au lavage à haute pression/haute température (IP69K), aucun autre dispositif de ce type sur le marché ne s’approche même de ce niveau de performance...

Code UPC : 078477692899
Pays d’origine : États-Unis
NEMA L5-15R

Renseignements sur les produits