Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de distribution extérieur de 20 espaces avec disjoncteur principal de 200A

LP220-C3B

ÉPUISÉ Modèles de remplacement suggérés :
Panneau de distribution extérieur avec disjoncteur principal de 200A A installé en usine, 20 espaces, homologué NEMA 3R. Comprend un logement et une porte. Conçu pour être utilisé au Canada
  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
  • CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
  • ORGANISÉ – Encoches marquées dans le logement pour câble
Code UPC : 07847717262
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Disjoncteurs intelligents et panneau de distribution Leviton | Série de réponses Leviton
Pratique avec le panneau de distribution Leviton avec Cerrone Builders et Barlow Electric
Voici le panneau de distribution intelligent de Leviton avec consommation d’énergie, alertes et commande
Leviton présente : le panneau de distribution de Leviton