Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de distribution combiné tout-en-un extérieur de 30 espaces avec disjoncteur principal de 100A

LP310-MC

Panneau de distribution tout-en-un extérieur combiné à un disjoncteur principal de 100A A installé en usine, 30 espaces, homologué NEMA 3R. Construction côte à côte, montage en saillie. Comprend un logement et une porte à anneau.
  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de raccorder l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur.
  • CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé homologués pour
Code UPC : 07847799993
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Disjoncteurs intelligents et panneau de distribution Leviton | Série de réponses Leviton
Pratique avec le panneau de distribution Leviton avec Cerrone Builders et Barlow Electric
Voici le panneau de distribution intelligent de Leviton avec consommation d’énergie, alertes et commande
Leviton présente : le panneau de distribution de Leviton