Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de distribution intérieur de 30 espaces avec disjoncteur principal de 125 A

LP312-BPD

Panneau de distribution intérieur avec disjoncteur principal de 125A installé en usine, 30 espaces, homologué NEMA 1. Comprend le boîtier et l’intérieur seulement. Porte vendue séparément.

  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur
  • CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
  • ORGANISÉ – Encoches marquées dans le logement
Code UPC : 7847799620
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Disjoncteurs intelligents et panneau de distribution Leviton | Série de réponses Leviton
Pratique avec le panneau de distribution Leviton avec Cerrone Builders et Barlow Electric
Voici le panneau de distribution intelligent de Leviton avec consommation d’énergie, alertes et commande
Leviton présente : le panneau de distribution de Leviton