Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de distribution intérieur de30 espaces avec disjoncteur principal de 200A

LP320-CBD
SUPPRIMÉ DE LA GAMME Modèles de remplacement suggérés :
Panneau de distribution intérieur avec disjoncteur principal 200A installé en usine, 30 espaces, homologué NEMA 1. Comprend un logement et une porte. Conçu pour être utilisé au Canada
  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de raccorder l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur présent
  • CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
  • ORGANISÉ – Encoches marquées dans le logement pour le câble ...
Code UPC : 07847792206
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes