Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de distribution intérieur avec borne principale

LP622-1L
SUPPRIMÉ DE LA GAMME Modèles de remplacement suggérés :
Panneau de distribution intérieur, NEMA 1 avec borne de dérivation, 200A, 66 espaces, valeur nominale d’interruption 22kA , Les panneaux de distribution intérieurs Leviton avec boîte et intérieur seulement sont faciles à installer et sont dotés d’un logement pour boîte blanche et de disjoncteurs blancs pour garder l’unité moderne et attrayante. Tous les fils actifs et neutres sont raccordés aux bornes du panneau personnalisé, et non au disjoncteur*, de sorte que le panneau entier peut être câblé sur le terrain sans disjoncteurs installés. Disjoncteurs de dérivation p...
Code UPC : 07847732216
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits