Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Combinaison principale de compteur extérieur150A , 8 espaces, sans anneau avec dérivation à levier

LP815-LMC
SUPPRIMÉ DE LA GAMME Modèles de remplacement suggérés :
Combinaison de compteur principal extérieur avec disjoncteur principal 150A installé en usine, 8 espaces, homologué NEMA 3R . Comprend un logement, une porte sans anneau, des cosses en passage continu et une dérivation à levier
  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de raccorder l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur présent
  • CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
  • ORGANISÉ – Encoches marquées dans l’enceinte...
Code UPC : 078477822371
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes