Combinaison de compteur principal extérieur avec disjoncteur principal de 150A installé en usine, 8 espaces, homologué NEMA 3R. Comprend un logement, une porte sans anneau, des cosses en passage continu et un passage de câblage
FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
ORGANISÉ – Encoches marquées dans l’enceinte
Combinaison de compteur principal extérieur avec disjoncteur principal de 150A installé en usine, 8 espaces, homologué NEMA 3R. Comprend un logement, une porte sans anneau, des cosses en passage continu et un passage de câblage
FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
ORGANISÉ – Les encoches marquées dans le logement pour les attaches de câble favorisent un câblage sûr et soigné
EXIGENCE UTILITAIRE – Approuvé par le groupe d’équipement de compteur (MEG)
Type de panneau de distribution : disjoncteur principal
Tension : 120/240 V c.a.
Conditions environnementales
Type de logement NEMA : NEMA 3R extérieur
Spécifications mécaniques
Matériau du bus : cuivre, plaqué étain brillant
Valeur nominale du bus : 225A
Matériau du logement : acier galvanisé, émail gris cuit
Raccordement à la terre : 4 AWG - 2/0 AWG Cu/Al
Matériau : acier galvanisé
Raccordements d'alimentation : 6 AWG - 350 MCM
Poids : 56,8 lb
Caractéristiques
Couleur : gris
Garantie : limitée à 10 ans
Normes et homologations
UL 50 : oui
UL 50E : oui
UL 67 : oui
UL 869A : oui
Vidéos connexes
Disjoncteurs intelligents et panneau de distribution Leviton | Série de réponses Leviton
Pratique avec le panneau de distribution Leviton avec Cerrone Builders et Barlow Electric
Voici le panneau de distribution intelligent de Leviton avec consommation d’énergie, alertes et commande
Leviton présente : le panneau de distribution de Leviton
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces témoins ne stockent aucune information d’identification personnelle.