Combinaison de compteurs principaux extérieurs de 200A, 8 espaces, type anneau
LP820-CMC
Combinaison de compteur principal extérieur avec disjoncteur principal de 200A installé en usine, 8 espaces, homologué NEMA 3R. Comprend un logement, une porte à anneau et des cosses en passage continu. Conçu pour être utilisé au Canada
- FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
- CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
- ORGANISÉ – Encoche