Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Combinaison de compteur principal extérieur 200A, 8 espaces, sans anneau avec passage interne

LP820-TMC

ÉPUISÉ Modèles de remplacement suggérés :
Combinaison de compteur principal extérieur avec disjoncteur principal de 200A installé en usine, 8 espaces, homologué NEMA 3R. Comprend un logement, une porte sans anneau, des cosses en passage continu et un passage de câblage
  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
  • CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
  • ORGANISÉ – Encoches marquées dans l’enceinte
Code UPC : 078477405529
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Disjoncteurs intelligents et panneau de distribution Leviton | Série de réponses Leviton
Pratique avec le panneau de distribution Leviton avec Cerrone Builders et Barlow Electric
Voici le panneau de distribution intelligent de Leviton avec consommation d’énergie, alertes et commande
Leviton présente : le panneau de distribution de Leviton