Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de distribution extérieur de 20 espaces avec disjoncteur principal de 200A

LR220-BDD

Panneau de distribution extérieur avec disjoncteur principal de 200A A installé en usine, 20 circuits, homologué NEMA 3R. Comprend un logement et une porte seulement

  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans aucun disjoncteur
  • CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
  • ORGANISÉ - Les encoches marquées dans le logement pour les attaches de câble favorisent
Code UPC : 7847799645
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Disjoncteurs intelligents et panneau de distribution Leviton | Série de réponses Leviton
Pratique avec le panneau de distribution Leviton avec Cerrone Builders et Barlow Electric
Voici le panneau de distribution intelligent de Leviton avec consommation d’énergie, alertes et commande
Leviton présente : le panneau de distribution de Leviton