Compteur principal extérieur de 300A, 12 espaces, sans anneau avec douille de compteur de classe 320, dérivation à levier, 5e mâchoire installée
LS130-S5D
Compteur principal extérieur avec disjoncteur principal de 150A installé en usine, 12 espaces, homologué NEMA 3R. Comprend un logement, une porte sans anneau, une entrée de service UG/OH avec section de distribution et des cosses en passage continu *LS130-S5D est livré avec (1) disjoncteur principal de 150A - disjoncteur principal secondaire vendu séparément
- FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
- CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont livrés en acier
Couleur : Gris