Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Combinaison de compteurs principaux extérieurs de 150A, 8 espaces, type anneau

LS815-BRC

Combinaison de compteur principal extérieur avec disjoncteur principal de 150A installé en usine, 8 espaces, homologué NEMA 3R. Comprend un logement, une porte à anneau et des cosses en passage continu. Conçu pour être utilisé au Canada
  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
  • CONDUCTIVITÉ SUPÉRIEURE – Tous les panneaux de distribution de Leviton sont équipés de bus en cuivre étamé
  • ORGANISÉ – Marquage d’encoches
Code UPC : 7847757829
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Disjoncteurs intelligents et panneau de distribution Leviton | Série de réponses Leviton
Pratique avec le panneau de distribution Leviton avec Cerrone Builders et Barlow Electric
Voici le panneau de distribution intelligent de Leviton avec consommation d’énergie, alertes et commande
Leviton présente : le panneau de distribution de Leviton