Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Dispositif de protection contre les surtensions avec deux disjoncteurs de dérivation magnétiques thermiques standard unipolaire de 15 A

LSPD1-T

Deux disjoncteurs de dérivation standard de 15A avec technologie de déclenchement magnétique thermique et installation enfichable offrant une protection contre les surtensions de Type-1 pour toute la maison. 120V - Blanc

  • SIMPLE – Installation entièrement enfichable : s'installe comme un disjoncteur
  • SÉCURITÉ – Fournit une protection contre les surtensions transitoires de Type-1 pour l'ensemble de la maison au niveau du panneau ; l'alimentation du côté ligne assure la protection continue contre les surtensions, même si un disjoncteur a été désarmé ou déclenché
  • INTUITIF – Les DEL communiquent l’état de protection en un coup d’œil
Code UPC : 078477270288
Pays d’origine : Chine
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit