Dispositif de protection contre les surtensions avec deux disjoncteurs de dérivation magnétiques thermiques standard unipolaire de 20 A
LSPD2-T
Deux disjoncteurs de dérivation standard de 20A avec technologie de déclenchement magnétique thermique et installation enfichable offrant une protection contre les surtensions de Type-1 pour toute la maison. 120V - Blanc
- SIMPLE – Installation entièrement enfichable : s'installe comme un disjoncteur
- SÉCURITÉ – Fournit une protection contre les surtensions transitoires de Type-1 pour l'ensemble de la maison au niveau du panneau ; l'alimentation du côté ligne assure la protection continue contre les surtensions, même si un disjoncteur a été désarmé ou déclenché
- INTUITIF – Les DEL communiquent l’état de protection en un coup d’œil