Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Minuterie Decora 2-Hour résistive/inductive préréglable

LTB02-1LZ
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Minuterie Decora, 120VAC, 60Hz, 1800W à incandescence, 600W LFC, 5A DEL, 20A résistif/inductif, 1HP, unipolaire, 3-way emplacements ou plus. Quatre boutons préréglés pour les minuteries de 15 , 30 , 1 heure et 2 heures. Fil neutre requis – Blanc avec trousses de changement de couleur ivoire et amande pâle incluses. Le LTB02-1LZ, interrupteur-minuterie Decora de Leviton offre des caractéristiques avancées, une précision supérieure et une esthétique contemporaine. Il offre une commande temporisée pratique...

Couleur : blanc, ivoire, amande pâle

Code UPC : 078477459164
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes