Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Minuterie Decora préréglable, résistive/inductive, 30 minutes

LTB30-1LZ
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Minuterie Decora, 120VAC, 60Hz, 1800W à incandescence, 600W LFC, 5A DEL, 20A résistif/inductif, 1HP, unipolaire, 3-way emplacements ou plus (avec VP0SR). Doté de quatre boutons préréglés pour les minuteries de 5 , 10 , 15 et 30 minutes. Fil neutre requis – Blanc avec trousses de changement de couleur ivoire et amande pâle incluses. Le LTB30-1LZ, interrupteur-minuterie Decora de Leviton offre des caractéristiques avancées, une précision supérieure et une esthétique contemporaine. Il offre...

Couleur : blanc, ivoire, amande pâle

Code UPC : 078477459225
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes