Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

LWCYC-B
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. Lampe Cyclorama à DEL, DEL rouge, verte, bleue et blanche; les modules de commande de couleur comprennent RGBW, HSI (Hue, Saturation, Intensité), CCT (ajustement de la température de couleur) et Effet; gradation en douceur de 0 à 100 %; produit un champ doux et uniforme de lumière asymétrique en RGBW ou blanc pur. Angle du faisceau : 54 degrés horizontal, 80 degrés vertical, angle fixe; entrée/sortie Neutrik PowerCon et entrée/sortie XLR à 5 broches pour DMX. Couleur : Noir

Lampadaire Cyclorama à DEL de Leviton...
Code UPC : 078477881712
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits