Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-LokMD Decora Plus de 15 A, qualité industrielle, circuit divisé, mise à la terre autonome

M1626-1CG

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, une prise marquée « contrôlée », face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok d’accouplement gris requis pour l’utilisation

Le  système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lok® i...

Code UPC : 078477747902
Pays d’origine : Mexique
Lien RoHS : oui
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit