Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-LokMD Decora Plus de15 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

M1626-2S

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, deux prises marquées « contrôlée », face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok d’accouplement brun requis pour l’utilisation

Le  système de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok® est conçu ...

Code UPC : 078477762950
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits