Prise double Lev-LokMD Decora Plus de15 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome
M1626-HGE
Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, Qualité hospitalière pour applications très lourdes, Face lisse, 15 A, 125 V, Modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome -
Module de câblage Lev-Lok noir compatible requis pour l’utilisation
Couleur : Noir