Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-LokMD Decora Plus de15 A, qualité hospitalière, mise à la terre autonome

M1626-HGT

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, Qualité hospitalière pour applications très lourdes, Face lisse, 15 A, 125 V, Modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, Mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok à couplage amande pâle requis pour l’utilisation

 

...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477424544
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes