Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-LokMD Decora Plus de 15 A, qualité industrielle, circuit divisé, mise à la terre autonome

M1626-SCR

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Rouge

Modules Lev-Lok correspondants requis pour le fonctionnement

Le  système de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok® est conçu pour une installation rapide et facile

Code UPC : 078477747650
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit