Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-LokMD Decora Plus de 20 A, qualité industrielle, circuit divisé, mise à la terre autonome

M1636-1C

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Brun

Emploi du module d’accouplement de câblage Lev-Lok assorti requis

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par rotation et verrouillage qui

Code UPC : 078477748008
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit