Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-LokMD Decora Plus de 20 A, qualité industrielle, circuit divisé, mise à la terre autonome

M1636-1CG

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Gris

Emploi du module d’accouplement de câblage Lev-Lok assorti requis

Le  système de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok® i

Code UPC : 078477747957
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit