Caractéristiques
Marque : Lev-Lok Decora Plus
Couleur : ivoire
Prises contrôlées : 2
Type de dispositif : prise double
Caractéristique : deux prises marquées « contrôlée »
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
Puissance nominale : 1 ch
Puissance nominale (c.a.)
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Puissance nominale : 1 ch
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Conditions environnementales
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Terminaison : modulaire
Normes et homologations
ANSI : C-73
Intensité : 20 A
CSA C22.2 no 42 : dossier 152105
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Mise à la terre : mise à la terre autonome
NOM : 057
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée à 10 ans
Fil : 3
cULus : homologué
Spécifications mécaniques
ANSI : C-73
NOM : 057
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Terminaison : modulaire
Spécifications fédérales UL WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée à 10 ans
cULus : homologué
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Matériau de base : nylon
Matériau du couvercle : nylon
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498
Attaches de mise à la terre : laiton
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0,040 po
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : acier galvanisé
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Fil : 3
Matériaux
Matériau de base : nylon
Marque : Lev-Lok Decora Plus
Couleur : ivoire
Matériau du couvercle : nylon
Type de dispositif : prise double
Caractéristique : deux prises marquées « contrôlée »
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
Attaches de mise à la terre : laiton
Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0,040 po
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : acier galvanisé