Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-LokMD Decora Plus de 20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

M1636-2ST

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, deux prises marquées « contrôlée », face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok à accouplement amande pâle requis pour l’utilisation

Le  système de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok® est...

Code UPC : 078477762912
Pays d’origine : Mexique
Lien RoHS : oui
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit