Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à corps large Lev-Lok® de20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

M1636-BGY

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, prise double à corps large, lame droite, Qualité industrielle, autonome, , bornes modulaires, bride en laiton, Lev-Lok - GRIS

Emploi du module d’accouplement de câblage Lev-Lok assorti requis

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable tout en fournissant...

Couleur : Gris

Code UPC : 07847745223
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits