Prise double Lev-LokMD Decora Plus de20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome
M1636-I
Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -
Module de câblage Lev-Lok ivoire compatible requis pour l’utilisation
Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable pendant que...
Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -
Module de câblage Lev-Lok ivoire compatible requis pour l’utilisation
Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs utilisent un module de câblage qu'il suffit d'entortiller et de verrouiller et qui assure une connexion sûre et fiable tout en permettant une installation extrêmement facile et rapide. Les dispositifs de câblage Lev-Lok répondent aux soucis de rendement et de fiabilité des ingénieurs rédacteurs sans négliger les besoins de l'entrepreneur en matière de rapidité et de facilité d'installation. Disponible en plateformes d'utilisation ultra-intensive qualité industrielle et hospitalière, et d'utilisation intensive qualité commerciale.
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Tension de fonctionnement maximale : 125V , tel que homologué
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 pour cent du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Puissance nominale (c.a.)
Puissance nominale : 1 ch
Conditions environnementales
Inflammabilité : V-2 pour UL94
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Matériaux :
Matériau de base : nylon
Matériau du couvercle : nylon
Attaches de mise à la terre : laiton
Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0.040”
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : acier galvanisé avec contacts de terre rivetés
Spécifications mécaniques
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Terminaison : modulaire
us7357652
us7666010
us8096818
usd618627
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.