Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double à mise à la terre isolée Lev-LokMD Decora Plus de20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

M1636-IGG

Prise de courant à logement double à mise à la terre isolée Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée pour usage intensif, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok gris compatible requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui assure une connexion sûre et fiable avec...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477364338
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes