Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-LokMD Decora Plus de20 A, qualité industrielle, circuit divisé, mise à la terre autonome

M1636-SCR

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok d’accouplement rouge requis pour l’utilisation

Le  système de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok® est conçu pour une installation rapide et facile...

Code UPC : 078477747773
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits