Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-LokMD Decora Plus de 20 A, qualité industrielle, circuit divisé, mise à la terre autonome

M1636-SCT

Prise de courant à logement double Lev-Lok Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Amande pâle

Emploi du module d’accouplement de câblage Lev-Lok assorti requis

Le  système de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok® est conçu pour accélérer

Code UPC : 078477747735
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit