Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à broche et à manchon IEC série LEV, qualité marine

M5100C9WLEV

Qualité marine 100 A, 120/208 Vtriphasé, 4P, 5W connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord, ABYC, qualité industrielle IEC 60309, IP67/66/68, et IP69K étanche - Jaune

  • Exclusivité industrielle - le seul fabricant de dispositifs à broche et à manchon certifiés ABYC sur le marché
  • Qualité marine - résiste aux environnements marins corrosifs et rigoureux
  • Valeurs nominales supérieures d'étanchéité à l'eau - y compris IP68 pour une immersion à long terme
Code UPC : 078477016008
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit