Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-Lok® de15 A, qualité industrielle, circuit divisé, mise à la terre autonome

M5262-1CG

Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, une prise marquée « contrôlée », face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok gris accouplé requis pour l’utilisation

Le  système de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok® est conçu...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477739907
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits