Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-Lok® de 15 A, qualité industrielle, circuit divisé, mise à la terre autonome

M5262-1CI

Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, une prise marquée « contrôlée », face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok d’accouplement ivoire requis pour l’utilisation

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage à verrouillage par torsion qui assure...

Code UPC : 078477739914
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit