Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

M5362-1CE

Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Noir

Modules Lev-Lok correspondants requis pour le fonctionnement

Le  système de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok® est conçu pour les ingénieurs

Code UPC : 078477744017
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit