Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-Lok® de 20 A, qualité industrielle, mise à la terre autonome

M5362-2SE

Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée robuste, deux prises marquées « contrôlée », face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok noir accouplé requis pour l’utilisation

Le  système de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok® est conçu pour...

Code UPC : 078477762844
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit